Publier vos produits
Sectional Steel Doors Model 216

Sectional Steel Doors Model 216

Traduit par Google,

Le modèle 216 de Wayne Dalton est une porte sectionnelle commerciale robuste conçue pour résister aux intempéries et aux conditions difficiles tout en offrant également à votre bâtiment une sûreté et une sécurité accrues. Qu'il soit soumis à des conditions météorologiques extrêmes, à une utilisation brutale ou à des risques pour la sécurité, le modèle 216 est conçu pour fonctionner et résister à l'épreuve du temps.

Les sections du modèle 216 sont fabriquées en acier galvanisé à chaud de calibre 16 de qualité industrielle avec des montants verticaux robustes pour une installation rapide et sécurisée des charnières. Pour encore plus de solidité, nous avons renforcé la section inférieure de cette porte avec un astragale en vinyle flexible en forme de bulbe maintenu en place par un dispositif de retenue continu en acier laminé. L'isolation optionnelle se compose de polystyrène expansé de 1-9/16" qui offre une valeur R* allant jusqu'à 7,64 et une valeur U aussi basse que 0,13.

*Wayne Dalton utilise une valeur R calculée pour la section de porte pour les portes isolées.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width: 28’2”
    • Max Height: 18’1”
    • 16-gauge exterior steel
    • Optional polystyrene insulation, R-value* = 7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Shiplap joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Door Construction

    • Optional polystyrene insulation sealed between the door panel and embossed steel backing helps cut heating/cooling costs.
    • Flush profile with shiplap joint
Spécifications techniques
  • Réference unique.sectional-steel-doors-model-216
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsSectional Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors