Publier vos produits
Contemporary Collection: Casement Window
Contemporary Collection: Casement Window
Contemporary Collection: Casement Window
Contemporary Collection: Casement Window

    Contemporary Collection: Casement Window

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Les vues sont plus étendues. Le matériel est plus élégant. Vos options sont apparemment sans fin. Explorez les limites du design moderne avec la prochaine génération de fenêtres à battants.

    • Style : fenêtre de style manivelle avec une apparence moderne et mince et un verre plus exposé pour maximiser les vues.
    • Configuration : Les tailles jusqu'à 42" x 96" offrent des vues illimitées qui s'ouvrent sur l'extérieur.
    • Faible entretien : durables et nécessitant peu d'entretien, les extérieurs en aluminium extrudé résistent aux éléments les plus durs, résistant aux bosses, aux coups et aux rayures avec une composition résistante à la pourriture.
    • Fonctionnement : Les fenêtres à battants s'ouvrent facilement avec une manivelle ou une poussée, permettant un meilleur contrôle du flux d'air.
    • Matériaux : La peinture intérieure en émail polyuréthane est une option pour une finition architecturale élégante dans une gamme de choix de couleurs.
    • Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.
    Spécification
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ContemporaryCasementWindow
    • Famille de produitsContemporary Collection
    • Groupe de produitsWeather Shield Contemporary Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCCasement windows
    • Code UNSPSC30171606
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 15 23
    • Titre OmniClassWood Casement Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows