Publier vos produits
Premium Series: Direct-set Window
Premium Series: Direct-set Window
Premium Series: Direct-set Window
Premium Series: Direct-set Window

    Premium Series: Direct-set Window

    Traduit par Google,

    Laissez vos pensées prendre forme avec nos fenêtres de forme spécialisée de la série Premium. Choisissez parmi une infinité de tailles, de formes et de styles - ainsi que des finitions, des couleurs et des matériaux - pour créer une touche architecturale unique qui vous est propre. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là ; ces fenêtres offrent toujours toute l'efficacité énergétique et la durabilité qui font notre réputation.

    • Style : Le design élégant contemporain fournit une lumière abondante dans n'importe quelle pièce, car le verre est directement vitré dans les cadres de nos fenêtres de forme spéciale.
    • Configuration : Répondez à vos envies créatives avec une large gamme de formes et de tailles de fenêtres, fabriquées à la main pour s'adapter parfaitement à votre espace.
    • Faible entretien : l'extérieur du revêtement n'a jamais besoin d'être peint et ne pourrit pas et ne se décompose pas.
    • Fonctionnement : Conception à vitre fixe avec unités rectangulaires disponibles jusqu'à 70 pieds carrés de verre.
    • Matériaux : L'option de châssis simulé donne l'apparence d'une véritable fenêtre à châssis avec les performances d'une option fixe à réglage direct.
    • Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.
    Spécification
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PremiumSeriesDirectSetWindow
    • Famille de produitsPremium Series
    • Groupe de produitsWeather Shield Premium Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCFixed windows
    • Code UNSPSC30171609
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows