Publier vos produits
Premium Series: Multi-Slide Door
Premium Series: Multi-Slide Door
Premium Series: Multi-Slide Door
Premium Series: Multi-Slide Door

    Premium Series: Multi-Slide Door

    Traduit par Google,

    Découvrez un design luxueux et minimaliste qui maximise votre espace. Nos portes multi-coulissantes offrent une efficacité exceptionnelle, des lignes épurées et des vues panoramiques, créant une transition harmonieuse entre votre maison et les grands espaces. Avec des options aussi vastes que 50 pieds de large et 10 pieds de haut, tout ce que vous avez à faire est d'accepter l'invitation ouverte de la nature.

    • Style : une efficacité exceptionnelle, des lignes épurées et des vues panoramiques créent une transition harmonieuse entre votre maison et les grands espaces.
    • Configuration : Disponible dans des largeurs allant jusqu'à 47-1/2' et des hauteurs allant jusqu'à 10'. Les options incluent une direction et deux séparations, avec des panneaux empilés ou à poches.
    • Faible entretien : l'extérieur du revêtement n'a jamais besoin d'être peint et ne pourrit pas et ne se décompose pas.
    • Fonctionnement : les rails à rouleaux en acier inoxydable de qualité supérieure facilitent un fonctionnement fiable qui s'ouvre et se ferme rapidement.
    • Matériaux : durables et nécessitant peu d'entretien, les extérieurs en aluminium extrudé résistent aux éléments les plus durs, résistant aux bosses, aux coups et aux rayures avec une composition résistante à la pourriture.
    • Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.
    Spécification
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PremiumSeriesMultiSlideDoor
    • Famille de produitsPremium Series
    • Groupe de produitsWeather Shield Premium Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCRolling doors
    • Code UNSPSC30171503
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15 25
    • Titre OmniClassSliding Wood Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors