Publier vos produits
wedi Fundo Primo floor element, centre drain US

wedi Fundo Primo floor element, centre drain US

Traduit par Google,

Les designs classiques de la gamme de receveurs Fundo sont les styles carré et rectangulaire ; ces conceptions offrent un espace généreux pour la douche. Les éléments de sol à carreler sont non seulement très pratiques et fiables, mais ils ont également ouvert un tout nouveau monde de possibilités de conception pour les pièces humides et les salles de bains.

  • Sécurité grâce à une pente uniforme prédéfinie
  • L'ensemble du système est 100% étanche
  • Travail simple et sûr - testé par des professionnels

Des mesures:

  • 073735131 - 1000x1000x40mm
  • 073735176 - 900x750x40mm
  • 073736120 - 1500x900x40mm
  • 073735198 - 1400x1000x40mm
  • 073736121 - 1500x1000x40mm
  • 073735171 - 1200x1200x40mm
  • 073735174 - 1200x900x40mm
  • 073735196 - 1400x900x40mm
  • 073735175 - 1500x1500x40mm
  • 073735580 - 1800x900x40mm
  • 073735170 - 900x900x40mm

Spécification
  • Compressive Strength0.08 N/mm²
    Density32 kg/m³
    Fire PerformanceClass E
    FormFloor-level shower system, point drain
    Integral Accessoriesn/a
    Materials BodyA waterproof extruded polystyrene rigid foam core with a special, resistant and glass fibre reinforced cement coating
    Operating Temperature Range-50°C / +75°C
    Thermal Conduction0.036 W/mK
    Waste HoleDN40, DN50 or DN70
Spécifications techniques
  • Réference unique.wedi-fundo-primo-floor-element-centre-drain-us
  • Famille de produitsWedi US
  • Groupe de produitsShower Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé