Publier vos produits
LGB Commercial Gas Boiler Series 3

LGB Commercial Gas Boiler Series 3

Traduit par Google,

Présentation du produit
La chaudière à gaz commerciale Weil-McLain série LGB 3 est une solution durable et performante pour les besoins de chauffage des petits commerces et des institutions. Proposant 14 modèles avec un rendement thermique allant jusqu'à 84 %, elle se distingue par sa conception robuste en fonte, sa facilité d'installation et ses commandes intuitives. Idéale pour les écoles, les bâtiments municipaux et les grandes résidences, la série LGB 3 assure un chauffage fiable et efficace.

Caractéristiques principales

  • Échangeur de chaleur robuste en fonte, de conception horizontale éprouvée et doté de larges passages d'eau pour une utilisation tolérante aux conditions d'eau du système. Weil-McLain+1
  • Conçu pour une installation et un entretien faciles : disponible en kit, en bloc assemblé ou livré entièrement emballé ; comprend des commandes améliorées et un extracteur de fumée à connexion rapide. Weil-McLain+1
  • Haute efficacité certifiée : offre un rendement thermique d’environ 84 % (mode eau) pour les modèles indiqués. Weil-McLain+1
  • Les applications comprennent les grands projets résidentiels, les immeubles collectifs, les établissements d'enseignement, les institutions, les bâtiments municipaux, et plus encore. Weil-McLain+1
  • Conception robuste : sa construction renforcée lui confère une longue durée de vie et la fiabilité d'une marque leader. Weil-McLain+1

Applications typiques
Idéal pour les grands immeubles résidentiels, les logements collectifs, les écoles, les hôpitaux, les installations municipales — tout environnement où un chauffage fiable et un fonctionnement efficace sont essentiels.

Ce qui le distingue
Cette chaudière allie la fiabilité éprouvée de la fonte Weil-McLain à des fonctionnalités modernes qui simplifient l'installation et l'utilisation. Compacte, facile d'accès pour l'entretien et à haut rendement, elle offre un excellent rapport qualité-prix, tant à l'installation que pendant toute sa durée de vie.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lgb-commercial-gas-boiler-series-3
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsCommercial boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cast-Iron Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Boilers