Publier vos produits
LGB Commercial Gas Boiler Series 2

LGB Commercial Gas Boiler Series 2

Traduit par Google,

La chaudière à gaz commerciale Weil-McLain LGB Série 2 allie fiabilité, rendement élevé et installation simplifiée dans une chaudière en fonte performante. Conçue pour une utilisation simple et des performances optimales, elle est idéale pour les applications à grande échelle où la durabilité et la facilité d'utilisation sont essentielles.

CARACTÉRISTIQUES:

  • Assemblage rapide : Les tiges de traction courtes permettent un assemblage plus rapide et plus facile des sections de chaudière
  • Installation rapide : Comprend une base et des brûleurs pré-assemblés en usine, ainsi qu'une tuyauterie simplifiée pour une installation rapide et facile.
  • Gain de place : Sa conception compacte permet un dégagement accru pour la tuyauterie et la ventilation.
  • Efficacité optimale : Sa conception compacte offre un espace supplémentaire pour la tuyauterie et la ventilation.
  • Gestion de l'air : La chaudière à gaz atmosphérique en fonte à haut rendement commercial de Weil-McLain
  • Gestion de l'air : Un séparateur d'air intégré dirige l'air vers le vase d'expansion.
  • Chaudière à gaz : Chaudière à gaz à tirage naturel pour eau et vapeur avec sections en fonte

Applications typiques
Idéal pour les bâtiments commerciaux et institutionnels — écoles, hôpitaux, immeubles d'habitation et autres grandes installations où un chauffage fiable et un fonctionnement efficace sont essentiels.

Ce qui le distingue
Cette chaudière allie la fiabilité éprouvée de la fonte Weil-McLain à des fonctionnalités modernes qui simplifient l'installation et l'utilisation. Compacte, rapide à monter et à haut rendement, elle offre un excellent rapport qualité-prix, tant à l'installation que tout au long de sa durée de vie.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lgb-commercial-gas-boiler-series-2
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsCommercial boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-02-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cast-Iron Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Boilers