Publier vos produits
Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock
Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock
Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock
Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock
    Weiser

    Weiser 9GED21000 SmartCode 10 Touch Electronic Lock

    Traduit par Google,

    Avec Weiser, vous pouvez allier simplicité et élégance. Que vous recherchiez un style traditionnel, transitionnel ou contemporain, notre sélection et nos finitions vous permettront de trouver facilement le bon accent pour votre maison. Ce pêne dormant à cylindre unique peut être verrouillé ou déverrouillé en utilisant le clavier ou la clé de l'extérieur ainsi que le bouton tournant de l'intérieur. La finition bronze vénitien est frottée à la main pour révéler des reflets bronze uniques et fournit un complément riche et chaleureux au style du produit.

    • Doté de la technologie de re-clé SmartKey ® ; recléez la serrure vous-même en quelques secondes en 3 étapes faciles.
    • Pêne dormant actionné par clavier ou clé électronique à écran tactile ; rétro-éclairé pour une meilleure visibilité la nuit.
    • Écran tactile capacitif doté de la technologie SecureScreen TM . Les codes ne peuvent pas être identifiés en examinant l'écran tactile pour les empreintes digitales.
    • Verrouillage automatique personnalisé des portes après 30 secondes pour une tranquillité d'esprit.
    • Verrouillage motorisé à une touche. Verrouillez votre porte d'une simple pression. Aucune rotation/torsion supplémentaire nécessaire.
    • Comprend 16 codes d'accès utilisateur et 1 option de code maître.
    • Certifié ANSI/BHMA niveau 2.
    • S'adapte à la plupart des préparations de portes résidentielles standard - s'installe en quelques minutes avec juste un tournevis.
    • Livré avec 2 clés.
    • Garantie à vie sur la mécanique et la finition, garantie d'un an sur l'électronique.
    • 4 AA, achetés séparément.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Weiser #SmartCodeElectronicDeadbolt #KeylessEntry #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt

    Spécification
    • Product Family: SmartCode
      Product Type: Electronic Lock
      Product Style: Contemporary
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/8" to 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 7.25
      Cross Bore: 2-1/8"
      ADA Compliance: Interior Turn Piece meets 4.13.9 ADA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Weiser-9GED21000-SmartCode-10-Touch-Electronic-Lock
    • Famille de produitsSmartCode
    • Groupe de produitsElectronic Lock
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Nom UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Code UNSPSC461715
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 19 11
    • Titre OmniClassHardware for Doors