Publier vos produits
Weiser WEB3 Augusta Handleset
Weiser WEB3 Augusta Handleset
    Weiser

    Weiser WEB3 Augusta Handleset

    Traduit par Google,

    Avec Weiser, vous pouvez allier simplicité et élégance. Que vous recherchiez un style traditionnel, transitionnel ou contemporain, notre sélection et nos finitions vous permettront de trouver facilement le bon accent pour votre maison. La poignée peut être verrouillée ou déverrouillée par une clé de l'extérieur ou avec une clé/tournevis de l'intérieur. La finition en laiton poli ajoute à l'aspect et à la sensation traditionnels du produit et fait une déclaration classique.

    • Pour une utilisation sur les portes extérieures où une entrée à clé et une sécurité sont nécessaires.
    • Doté de la technologie de re-clé SmartKey ® ; recléez la serrure vous-même en quelques secondes en 3 étapes faciles.
    • Dispose d'un loquet réglable pour s'adapter à toutes les préparations de porte standard.
    • Le mécanisme de verrouillage fonctionne avec une pièce tournante à l'intérieur de la serrure.
    • Course du pêne dormant de 1 po.
    • Livré avec 2 clés.
    • S'installe facilement en quelques minutes avec juste un tournevis.
    • Garantie à vie sur la mécanique et la finition.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Weiser #Handleset #FrontDoor #SmartKey #Deadbolt

    Spécification
    • Product Family: Augusta
      Product Type: Handlesets
      Product Style: Traditional
      ANSI/BHMA: 2
      Microban: No
      Featuring SmartKey: Yes
      Fits Door Thickness: 1-3/4"
      Door Handing: Universal
      Latch Backset Size Adjustable: 2-3/8" or 2-3/4"
      Product Height (Inches): 17-45/64
      Cross Bore: 2-1/8"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Weiser-WEB3-Augusta-Handleset
    • Famille de produitsDoor Locks
    • Groupe de produitsHandleset
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Nom UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Code UNSPSC461715
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 19 11
    • Titre OmniClassHardware for Doors