Publier vos produits
Sectional Railing Round Bar Top Mounted
Sectional Railing Round Bar Top Mounted
Sectional Railing Round Bar Top Mounted
Sectional Railing Round Bar Top Mounted
Sectional Railing Round Bar Top Mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Round Bar Top Mounted

    4.3 sur 5 étoiles4.3(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Garde-corps modulaire à fixation supérieure, composé de barres rondes en acier galvanisé à chaud et d'une main courante en acier. Ce garde-corps est sécurisé pour les enfants et s'installe entièrement sans soudure. La main courante est fixée aux poteaux à l'aide de colliers de serrage, puis vissée solidement.

    Spécification
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: 25x8 mm flat steel with round bars Ø11 mm, c/c 110 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sectional_railing_cc110_top_mounted
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsSectional Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Danemark
    Finlande
    Islande
    Norvège
    Suède