Garde-corps modulaire à fixation supérieure avec insert en verre et fixation par pinces, en aluminium peint en blanc. Le garde-corps est fabriqué en acier galvanisé à chaud avec une main courante tubulaire en acier. Ce garde-corps est sécurisé pour les enfants et s'installe sans soudure. La main courante est fixée aux poteaux à l'aide de pinces, puis vissée solidement. Le garde-corps galvanisé à chaud est dimensionné pour une charge de 1,0 kN/m. Il convient à une utilisation intérieure et extérieure. Son installation ne nécessite aucune soudure.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Danemark |
Finlande |
Islande |
Norvège |
Suède |