Publier vos produits
Sectional Railing Mesh Side mounted
Sectional Railing Mesh Side mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Mesh Side mounted

    3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Garde-corps modulaire latéral avec remplissage en treillis métallique crénelé et main courante en acier. Ce garde-corps est sécurisé pour les enfants et s'installe entièrement sans soudure. La main courante est fixée aux poteaux à l'aide de colliers de serrage, puis vissée solidement.

    Spécification
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: Standard mesh width 30x30x3 mm and 40x40x3 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sectional_railing_mesh_side_mounted
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsSectional Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    L'Europe