Garde-corps modulaire à fixation supérieure avec plinthe, conçu pour les environnements industriels. Fabriqué en acier galvanisé à chaud, il est composé d'une main courante et de lisses en acier. Le garde-corps est fourni en éléments de longueur adaptée à vos besoins. Des raccords d'angle pour les mains courantes et les lisses intermédiaires sont inclus. Son installation est simple et ne nécessite aucune soudure. L'utilisation de plinthes est recommandée en cas de présence de personnes sous le palier ou le bord de l'arche. Disponible en longueurs de 3 mètres et avec angles de garde-corps. La plinthe est optionnelle : vous pouvez commander le garde-corps avec ou sans plinthe.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Danemark |
Finlande |
Islande |
Norvège |
Suède |