Publier vos produits
Spiral Staircase JOS
Spiral Staircase JOS
Spiral Staircase JOS
Spiral Staircase JOS
    Weland AB

    Spiral Staircase JOS

    3.2 sur 5 étoiles3.2(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Effectuez vos ajustements sur l'escalier dans Propriétés > Dimension (voir image 2). Les fonctions de la famille ont les limitations suivantes et sont adaptées à notre modèle de construction. La famille fonctionne mieux dans les cas suivants :
    Rayon : 800-1300 mm
    Bandes de roulement/course : 15-24
    Hauteur de marche : 173 - 220 mm
    Profondeur de marche : 150-366 mm

    L'escalier en colimaçon JOS est disponible dans des rayons de 800 à 1300 mm. Tous les composants de l'escalier sont disponibles dans de nombreuses versions différentes pour s'adapter à votre environnement et à vos préférences. Grâce à une conception simple, il est également facile à monter. L'escalier en colimaçon JOS pour une utilisation intérieure ou extérieure est galvanisé à chaud en standard. Pour augmenter la sécurité et l'accessibilité dans l'escalier, nous proposons un certain nombre d'accessoires supplémentaires qui simplifient ces aspects. Outre la volonté d'améliorer la durabilité, le processus de développement repose sur la volonté de porter l'escalier en colimaçon traditionnel à un niveau supérieur en termes de matériaux, de design et de nouvelles approches en matière de fonction et de construction.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.spiraltrappa-jos
    • Famille de produitsSpiral Stairs
    • Groupe de produitsEscape and Industry
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers
    • Classification IFCMarche
    • Code Uniclass 2015EF_35_10
    • Description de l'Uniclass 2015Stairs
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Numéro OmniClass23-17 23 17 13
    • Titre OmniClassSpiral Stairs

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suède