Publier vos produits
Straight flight staircase, railing, round bar
Weland AB

Straight flight staircase, railing, round bar

4.0 sur 5 étoiles4.0(10 Avis)
Traduit par Google,

Weland fabrique des escaliers à volée droite stables, sûrs et faciles à installer de haute qualité. Les escaliers sont en acier et comprennent trois composants principaux ; limons, marches d'escalier et garde-corps. Weland fabrique plusieurs modèles d'escalier avec garde-corps à l'épreuve des enfants, ce qui signifie une ouverture maximale de 100 mm. Les marches d'escalier et les garde-corps sont disponibles dans un certain nombre de modèles différents, mais les marches d'escalier sont généralement constituées de caillebotis avec un bord avant de sécurité, une ouverture de maille de 34 x 75 mm. Tous les matériaux sont galvanisés à chaud afin de garantir une longue durée de vie.

Spécification
  • Width: 400-2000 (in 100 mm intervals up to 1600 mm) Other widths: 1800 and 2000 mm
    Stair tread made from TH6-S grating with safety nose, mesh width: c/c 34x75 mm
    Handrail and baluster: Steel tube Ø 42 mm
    Intermediate baluster: Round bar Ø 12 mm
    Follower: Steel tube Ø 28 mm
    Railing height: 1100 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.st-stair_last_step_below_floor_level_cp
  • Famille de produitsStraight stairs
  • Groupe de produitsEscape and industry
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-17
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalMatériau galvanisé à chaud
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers
  • Classification IFCMarche
  • Code Uniclass 2015EF_35_10
  • Description de l'Uniclass 2015Stairs
  • Code CSI MasterFormat 201405 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
  • Numéro OmniClass23-17 23 17
  • Titre OmniClassStairs

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Danemark
Finlande
Islande
Norvège
Suède