Publier vos produits
Balcony Railing Picket Top Mounted
Balcony Railing Picket Top Mounted

    Balcony Railing Picket Top Mounted

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Il s’agit d’une balustrade de balcon abordable qui donne un intérieur aéré. Grâce à son poids léger et à sa construction simple, l'installation se déroule sans problème.

    Nous proposons plusieurs profils de rail supérieur et la surface de toutes les pièces peut être anodisée ou peinte dans la couleur de votre choix.

    Les piquets mesurent 20x20 mm et sont placés avec une distance CTC maximale de 120 mm.

    Les coins peuvent être coupés droits ou en onglet dans n'importe quel angle.

    Weland Aluminium AB est agréé ou répond aux exigences du portail Sunda Hus, BVB et Svanens byggprodukt.

    Pour plus d'informations, veuillez contacter l'un de nos représentants commerciaux Niclas ou Stefan !

    Spécification
    • Image 1: Low panel

      Image 2: High panel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WAL_balcony_railing_bars_top
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsBalcony Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Norvège
    Suède