Publier vos produits
TELLUS Bicycle Station

TELLUS Bicycle Station

Traduit par Google,

La station de vélo TELLUS est un produit abordable avec une longueur et une largeur sélectionnables. L'installation se déroule sans problème en raison de son poids léger et de sa construction simple.

Les profilés sont en aluminium peint par poudrage tandis que le support de roue et le casier de cadre sont en version galvanisée à chaud. TELLUS est disponible dans n'importe quelle couleur standard ; Noir, gris, vert et marron. Autres couleurs contre un coût fixe.

TELLUS peut être installé sur des blocs de béton ou des semelles.

Weland Aluminium AB fournit des produits marqués CE.

Pour plus d'informations, veuillez contacter info@welandutemiljo.se.

Spécification
  • Material: Aluminium

    Standard dimensions for TELLUS 30:

    • Depth: 3716 mm
    • Height: 2510 mm
    • Min Length: 2640 mm (Center to center)
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    Standard dimensions for TELLUS 37:

    • Depth: 4562 mm
    • Height: 2530 mm
    • Min Length: 2640 mm (Center to center)
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    For dimensions exceeding these please make a request.

Spécifications techniques
  • Réference unique.WAL_tellus_bicycle_station
  • Famille de produitsTELLUS/FUNKIS
  • Groupe de produitsBicycle Station
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireMatériau galvanisé à chaud
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Numéro OmniClass23-11 29 11 13
  • Titre OmniClassBicycle Shelters