Publier vos produits
ASKER Bicycle Shelter
ASKER Bicycle Shelter
ASKER Bicycle Shelter

    ASKER Bicycle Shelter

    Traduit par Google,

    L'abri à vélos ASKER est un produit abordable avec une longueur sélectionnable. L'installation se déroule sans problème en raison de son poids léger et de sa construction simple. La conception ASKERS permet avantageusement de se placer contre une façade.

    Les profilés sont en aluminium peint par poudrage tandis que le support de roue et le casier de cadre sont en version galvanisée à chaud. ASKER est disponible dans n'importe quelle couleur standard ; Noir, gris, vert et marron. Autres couleurs contre un coût fixe.

    ASKER peut être installé sur des blocs de béton ou des semelles.

    ASKER peut être livré sans les porte-roues pour d'autres usages.

    Weland Aluminium AB fournit des produits marqués CE.

    Pour plus d'informations, veuillez contacter info@welandutemiljo.se.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WAL_asker_bicycle_shelter
    • Famille de produitsOutdoor Shelter
    • Groupe de produitsThebe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireMatériau galvanisé à chaud
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 13
    • Titre OmniClassBicycle Shelters