Publier vos produits
Balconet Railing Glass
Balconet Railing Glass
Balconet Railing Glass
Balconet Railing Glass

    Balconet Railing Glass

    Traduit par Google,

    Nos balustrades de balcon peuvent être fabriquées jusqu'à 1400 mm de large.

    Nous proposons plusieurs profils de rails supérieurs et la surface de toutes les pièces peut être anodisée ou peinte dans la couleur de votre choix.

    Des variantes de verre peuvent être livrées dans le cadre de ce que nos fournisseurs de verre peuvent offrir. Quelques exemples sont le verre clair, opale coloré et sérigraphié.

    Les garde-corps du balconnet s'installent soit contre l'encadrement de la porte, soit en façade.

    Pour plus d'informations, veuillez contacter l'un de nos représentants commerciaux Niclas ou Stefan !

    Spécification
    • Balusters: RHS 50x30x2/3,5

      Top Rail: Aluminium profile

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WAL_balconet_railing_glass
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsBalcony Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1150
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing