Publier vos produits
Balconet Railing Picket
Balconet Railing Picket
Balconet Railing Picket
Balconet Railing Picket

    Balconet Railing Picket

    Traduit par Google,

    Nos balustrades de balcon peuvent être fabriquées jusqu'à 1400 mm de large.

    Nous proposons plusieurs profils de rails supérieurs et la surface de toutes les pièces peut être anodisée ou peinte dans la couleur de votre choix.

    Les piquets mesurent 20x20 mm et sont placés avec une distance ctc maximale de 120 mm.

    Les garde-corps du balconnet s'installent soit contre l'encadrement de la porte, soit en façade.

    Pour plus d'informations, veuillez contacter l'un de nos représentants commerciaux Niclas ou Stefan !

    Spécification
    • Balusters: RHS 50x30x2/3,5

      Picket: Square 20 mm max ctc 120 mm

      Top rail: Aluminium profile

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WAL_balconet_railing_picket
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsBalcony Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1150
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing