Publier vos produits
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen

    Balcony Privacy Screen

    4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Nos écrans d'intimité sont fabriqués avec un cadre en aluminium et divers matériaux en feuille.

    L'objectif principal est d'agir comme un écran d'intimité, mais il fonctionne également comme une protection contre le vent.

    Les profilés en aluminium peuvent être anodisés ou peints dans n'importe quelle couleur.

    Les écrans sont installés dans la façade, le garde-corps et le pont.

    Pour plus d'informations, veuillez contacter l'un de nos représentants commerciaux Niclas ou Stefan !

    Spécification
    • Max height: 2000 mm

      Min height: 1100 mm

      Max width: 1800 mm

      Min width: 200 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WAL_balcony_privacy_screen
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsBalcony Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing