Publier vos produits
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted
Balcony Railing Picket Side Mounted

    Balcony Railing Picket Side Mounted

    4.3 sur 5 étoiles4.3(13 Avis)
    Traduit par Google,

    Il s'agit d'une balustrade de balcon abordable qui donne un intérieur aéré. Avec son poids léger et sa construction simple, l'installation se déroule sans problème.

    La conception peut être variée avec un bord visible ou recouvert et peut être réalisée dans les longueurs souhaitées. Nous proposons plusieurs profils de rails supérieurs et la surface de toutes les pièces peut être anodisée ou peinte dans la couleur de votre choix.

    Les piquets mesurent 20x20 mm et sont placés avec une distance ctc maximale de 120 mm.

    Les coins peuvent être coupés droits ou en onglet dans n'importe quel angle.

    Weland Aluminium AB est approuvé ou répond aux exigences de Sunda Hus, BVB et Svanens byggproduktportal.

    Pour plus d'informations, veuillez contacter l'un de nos représentants commerciaux Niclas ou Stefan !

    Spécification
    • Image 1: Low panel, covered edge

      Image 2: High panel, covered edge

      Image 3: Low panel, visible edge

      Image 4: High panel, visible edge

      Image 5: Low panel, edge-covering aluminium profile

      Image 6: High panel, edge-covering aluminium profile

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WAL_balcony_railing_bars_side
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsBalcony Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    L'Europe