Publier vos produits
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted
Balcony Railing Glass Side Mounted

    Balcony Railing Glass Side Mounted

    4.4 sur 5 étoiles4.4(19 Avis)
    Traduit par Google,

    Balustrade de balcon avec verre de sécurité.

    Vous pouvez choisir d'avoir le verre monté à l'intérieur ou à l'extérieur du garde-corps. La conception peut être variée avec un bord de balcon visible ou couvert et peut être réalisée dans les longueurs souhaitées.

    Le garde-corps en verre peut être décoré avec une variété d'options. La surface de toutes les pièces peut être anodisée ou peinte dans la couleur de votre choix.

    Des variantes de verre peuvent être livrées dans le cadre de ce que nos fournisseurs de verre peuvent offrir. Quelques exemples sont le verre clair, opale coloré et sérigraphié.

    Les coins peuvent être coupés droits ou en onglet dans n'importe quel angle.

    Nos garde-corps en verre sont disponibles en plusieurs modèles et sont toujours composés de verre de sécurité feuilleté.

    Pour plus d'informations, veuillez contacter l'un de nos représentants commerciaux Niclas ou Stefan !


    Spécification
    • Image 1: Low panel, covered edge

      Image 2: High panel, covered edge

      Image 3: Low panel, visible edge

      Image 4: High panel, visible edge

      Image 5: Low panel, edge-covering aluminium profile

      Image 6: High panel, edge-covering aluminium profile

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WAL_balcony_railing_glass_side
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsBalcony Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing