Publier vos produits
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets
Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets

    Balcony Railing Perforated Aluminium Sheets

    4.6 sur 5 étoiles4.6(22 Avis)
    Traduit par Google,

    Nos garde-corps en tôle d'aluminium perforée très populaires sont disponibles dans tous les motifs les plus courants.

    La conception peut être variée avec un bord visible ou recouvert et peut être réalisée dans les longueurs souhaitées. Nous proposons plusieurs profils de rails supérieurs et la surface de toutes les pièces peut être anodisée ou peinte dans la couleur de votre choix.

    Les coins peuvent être coupés droits ou en onglet dans n'importe quel angle.

    Weland Aluminium AB est approuvé ou répond aux exigences de Sunda Hus, BVB et Svanens byggproduktportal.

    Pour plus d'informations, veuillez contacter l'un de nos représentants commerciaux Niclas ou Stefan !

    Spécification
    • Image 1: Low panel, covered non perforated edge

      Image 2: High panel, covered non perforated edge

      Image 3: Low panel, covered perforated edge

      Image 4: High panel, covered perforated edge

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WAL_balcony_railing_perforated_aluminium_sheets
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsBalcony Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing