Publier vos produits
BIKE Bicycle Rack, One Sided with frame lock
BIKE Bicycle Rack, One Sided with frame lock

    BIKE Bicycle Rack, One Sided with frame lock

    Traduit par Google,

    Le vélo BIKE est un produit abordable avec une longueur sélectionnable.
    L'installation se déroule sans problème en raison de son poids léger et de sa construction simple.

    Les profilés sont en aluminium peint par poudrage tandis que le support de roue et le casier de cadre sont en version galvanisée à chaud.
    BIKE est disponible dans n'importe quelle couleur standard ; Noir, gris, vert et marron. Autres couleurs contre un coût fixe.

    BIKE peut être installé sur des blocs de béton ou des repose-pieds.

    Weland Aluminium AB fournit des produits marqués CE.

    Pour plus d'informations, veuillez contacter info@welandutemiljo.se.

    Spécification
    • Picture 1: BIKE 2.0 (4pl) c/c 2000 mm.

      Picture 2: BIKE 2.5 (5pl) c/c 2500 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WAL_bicycle_rack_framelock
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsBicycle rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireMatériau galvanisé à chaud
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks