Publier vos produits
YMER Bicycle Shelter

YMER Bicycle Shelter

Traduit par Google,

L'abri à vélos YMER est un produit abordable avec une longueur sélectionnable.
L'installation se déroule sans problème en raison de son poids léger et de sa construction simple.

Les profilés sont en aluminium peint par poudrage tandis que le support de roue et le casier de cadre sont en version galvanisée à chaud.
YMER est disponible dans n'importe quelle couleur standard ; Noir, gris, vert et marron. Autres couleurs contre un coût fixe.

YMER peut être installé sur des blocs de béton ou des semelles.

Weland Aluminium AB fournit des produits marqués CE.

Pour plus d'informations, veuillez contacter info@welandutemiljo.se.

Spécification
  • Picture 1: YMER 2 (9pl) c/c 2000 mm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.WAL_bicycle_shelter
  • Famille de produitsYMER
  • Groupe de produitsBicycle Shelter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-13
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireMatériau galvanisé à chaud
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Numéro OmniClass23-11 29 11 13
  • Titre OmniClassBicycle Shelters