Publier vos produits
CARPO Parking Fence
CARPO Parking Fence

    CARPO Parking Fence

    Traduit par Google,

    CARPO est une clôture de stationnement sans entretien et facile à installer qui s'adapte à la plupart des environnements. Le prix est très compétitif même en comparaison avec le bois. En option, les profils peuvent être équipés d'un réflexe qui facilite le stationnement dans l'obscurité et au crépuscule.

    CARPO est structuré en modules, où la longueur maximale est de 3000 mm/module.

    Les profilés sont en aluminium peint par poudrage et sont disponibles dans n'importe quelle couleur standard ; Noir, gris, vert et marron. Autres couleurs contre un coût fixe.

    CARPO peut être installé sur des blocs de béton ou des semelles.

    Weland Aluminium AB fournit des produits marqués CE.

    Pour plus d'informations, veuillez contacter info@welandutemiljo.se.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WAL_carpo_parking_fence
    • Famille de produitsFence
    • Groupe de produitsParking Fence
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireMatériau galvanisé à chaud
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14
    • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
    • Numéro OmniClass23-11 25 19
    • Titre OmniClassFences