Publier vos produits
YMER Double Bicycle Shelter

YMER Double Bicycle Shelter

Traduit par Google,

L'abri à vélos YMER Doulble est un produit abordable avec une longueur sélectionnable.
L'installation se déroule sans problème en raison de son poids léger et de sa construction simple.

Les profilés sont en aluminium peint par poudrage tandis que le support de roue et le casier de cadre sont en version galvanisée à chaud.
YMER Double est disponible dans n'importe quelle couleur standard ; Noir, gris, vert et marron. Autres couleurs contre un coût fixe.

YMER Double peut être installé sur des blocs de béton ou des semelles.

Weland Aluminium AB fournit des produits marqués CE.

Pour plus d'informations, veuillez contacter info@welandutemiljo.se.

Spécification
  • Picture 1: YMER Double 2 (18pl) c/c 2000 mm.

    Standard dimensions for YMER Double:

    • Depth: 4562 mm
    • Height: 2352 mm
    • Min Length: 2500 mm
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2000 mm.


Spécifications techniques
  • Réference unique.WAL_double_bicycle_shelter
  • Famille de produitsYMER
  • Groupe de produitsBicycle Shelter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireMatériau galvanisé à chaud
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Numéro OmniClass23-11 29 11 13
  • Titre OmniClassBicycle Shelters

Disponibilité de la région

L'Europe