Publier vos produits
FUNKIS DUO Bicycle Garage

FUNKIS DUO Bicycle Garage

Traduit par Google,

Le garage à vélos FUNKIS est un produit abordable avec une longueur et une largeur sélectionnables. L'installation se déroule sans problème en raison de son poids léger et de sa construction simple.

Les profilés sont en aluminium peint par poudrage tandis que le support de roue et le casier de cadre sont en version galvanisée à chaud. TELLUS est disponible dans n'importe quelle couleur standard ; Noir, gris, vert et marron. Autres couleurs contre un coût fixe.

TELLUS peut être installé sur des blocs de béton ou des semelles.

Weland Aluminium AB fournit des produits marqués CE.

Pour plus d'informations, veuillez contacter info@welandutemiljo.se.

Spécification
  • Dimensions are highly customizable, more information on our website

Spécifications techniques
  • Réference unique.WAL_funkis_duo_bicycle_garage
  • Famille de produitsTELLUS/FUNKIS
  • Groupe de produitsBicycle Station
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireMatériau galvanisé à chaud
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Numéro OmniClass23-11 29 11 13
  • Titre OmniClassBicycle Shelters