Publier vos produits
Sectional Railing Side Mounted Aluminium
Sectional Railing Side Mounted Aluminium
Sectional Railing Side Mounted Aluminium

    Sectional Railing Side Mounted Aluminium

    Traduit par Google,

    Ce garde-corps sectionnel en aluminium Weland monté sur le côté est un système de rail en aluminium flexible et économique. Ce garde-corps est composé d'un tube en aluminium anodisé Ø 50 mm, ce qui le rend facile à installer et sans entretien.

    Les dimensions que nous proposons sont de 500, 750, 1000 et 2000 mm qui donnent toutes les combinaisons de longueurs possibles par pas de 250 mm.

    Ce garde-corps sectionnel convient à la fois comme petit rail de délimitation et comme garde-corps dans les grandes usines.

    Pour plus d'informations, veuillez contacter l'un de nos représentants commerciaux Niclas ou Stefan !

    Spécification
    • Length (mm)             Height (mm)    

       500                               1200
       750                               1200
       1000                             1200
       2000                             1200

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WAL_sectional_railing_side_mounted_aluminium
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsBalcony Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing