Passerelle de toit en caillebotis profilé.
Passerelle de toit légère et stable de Weland Stål pour se déplacer le long du toit. La passerelle a une bande de coup de pied haute et une surface de marche surélevée pour une bonne adhérence dans des conditions difficiles. La passerelle est homologuée pour sécuriser une ligne de vie, ou la compléter par un garde-corps pour éviter les chutes le long des voies d'évacuation ou des niveaux de travail.
Les supports sont installés avec max c/c 1200 mm.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Norvège |
Suède |