Publier vos produits
Snow Guard with 3 tubes
Snow Guard with 3 tubes
Snow Guard with 3 tubes

    Snow Guard with 3 tubes

    Traduit par Google,

    Le pare-neige à 3 tubes est stable et parfaitement adapté aux toitures anciennes où un aspect ancien est recherché. Les tubes sont sertis à une extrémité et peuvent facilement être assemblés.

    Ce pare-neige fonctionne également comme garde-corps d'avant-toit.

    Les supports pour pare-neige sont installés avec c/c max 1200 mm.

    Spécification
    • Components made of galvanized steel.
      Tubes: Ø 27 mm
      Max. distance between mounting points: 1200 mm
      Version in accordance with SS 831335

    Spécifications techniques
    • Réference unique.snow_guard_with_3_tubes
    • Famille de produitsRoof Safety
    • Groupe de produitsSnow Guards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireMatériau galvanisé à chaud
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Numéro OmniClass23-13 41 21
    • Titre OmniClassRoof Snow Guards