Publier vos produits
Cable Ladder System HDG | Wibe KHZSPZ-KHZP-KHZ
Cable Ladder System HDG | Wibe KHZSPZ-KHZP-KHZ
Cable Ladder System HDG | Wibe KHZSPZ-KHZP-KHZ
Cable Ladder System HDG | Wibe KHZSPZ-KHZP-KHZ
Cable Ladder System HDG | Wibe KHZSPZ-KHZP-KHZ
Cable Ladder System HDG | Wibe KHZSPZ-KHZP-KHZ
Cable Ladder System HDG | Wibe KHZSPZ-KHZP-KHZ
    Wibe Group

    Cable Ladder System HDG | Wibe KHZSPZ-KHZP-KHZ

    Traduit par Google,

    Les chemins de câbles Wibe sont des systèmes robustes conçus pour l'acheminement fiable des câbles d'alimentation, de données et de commande dans les installations exigeantes. Ce système offre une capacité de charge élevée et une grande stabilité structurelle, indispensables pour les projets où la résistance et la durabilité sont primordiales.

    La conception ouverte de l'échelle facilite l'installation, l'inspection et la maintenance des câbles, ce qui rend les échelles à câbles Wibe adaptées aux environnements industriels, commerciaux et d'infrastructures. Leur construction robuste permet de grandes portées et un acheminement efficace des câbles, même avec des faisceaux importants.

    Disponibles en différentes tailles et finitions, les échelles à câbles Wibe s'adaptent aux exigences environnementales et de corrosion les plus diverses. Associées à une gamme complète d'accessoires et de systèmes de support, elles constituent une solution flexible et fiable pour les installations de câbles, des plus simples aux plus complexes.

    Spécification
      • System type: Heavy-duty cable ladder system
      • Application: Routing of power, data and control cables
      • Design: Open ladder structure for easy cable access
      • Material: Steel
      • Surface treatments: Multiple finishes available to suit different environments
      • Load performance: High load-bearing capacity suitable for heavy-duty installations
      • Installation concept: Modular ladder sections with fast assembly
      • Mounting options: Horizontal, vertical and suspended installations
      • Accessories: Bends, junctions, risers, covers and support systems available
      • Customization: System can be configured to meet project-specific requirements
      • Applications: Industrial facilities, commercial buildings and infrastructure projects
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WIBE-CLS-HDG
    • Famille de produitsCable Ladders
    • Groupe de produitsHot Dip Galvanized solution
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-14
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCRaccord pour porte-câbles
    • Code ETIMEC000854
    • Nom ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays