Publier vos produits
WICSTYLE 65 NG - Door
WICSTYLE 65 NG - Door
WICSTYLE 65 NG - Door
WICSTYLE 65 NG - Door
    WICONA

    WICSTYLE 65 NG - Door

    Traduit par Google,

    La porte WICSTYLE NG a été créée dans le but d'offrir aux architectes une large gamme de solutions pour couvrir les différents besoins en termes de sécurité, de confort et de gestion du bâtiment.

    La porte WICSTYLE NG est disponible dans de nombreuses applications : autonome ou à champ fixe, vitrée ou à panneau superposé, push pull, simple ou double action, porte blindée, intégrée en façade, battante ou pivotante, seuil bas ou sans obstacle.

    Avec sa conception à vantaux affleurants et sa profondeur de système de 65 mm et sa vaste gamme d'applications, WICSTYLE 65 NG répond parfaitement aux exigences les plus élevées en matière de design, de qualité technique et de performances. Grâce à son rapport qualité/prix avantageux, il constitue une solution de porte en aluminium économique pour presque toutes les exigences.

    Spécification
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      High insulation multi-chamber system in symmetric

      design, quality assured thermal insulator connection

      For single and double leaf hinged doors

      For inward and outward opening

      For glass or panels with infill thickness from 3 mm to 50 mm

      Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free

      Fanlights, lateral glazings fixed or openable

      Outer sight lines frames:

      Combination frame profiles from 48 mm up to 155 mm

      Door frame profiles: from 51 mm up to 98 mm

      Neutrale frame profiles from 23 mm up to 240 mm

      Thermal insulation:

      Uf values: from 1.8 to 2.1 W/(m²K)

      Hardware:

      Aluminium and stainless steel butt hinge

      Build-on hinge

      Concealed hinge

      Leaf sizes (w x h): 1250 mm x 3000 mm, 1400 x 2520 mm

      Max. leaf weight: until 200 kg

      Additional designs:

      Double action doors

      Integration frame for stick facades

      Burglar resistance in classes RC1 to RC3

      Leaf overlapping infill on one side or on both sides

      Air permeability: Up to class 4

      Water tightness: Up to 7A

      Resistance to wind load: Class C4

      Acoustic performance: RW (C; Ctr ) until 43 (–2; –5) dB

      Operating forces: Class 2

      Mechanical strength: Class 3

      Repeated opening / closing: Up to class 6

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WICSTYLE_65_NG_D
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsDoors 65/75
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2200
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)65
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte