Publier vos produits
WICSTYLE 90 NG - Doors
WICONA

WICSTYLE 90 NG - Doors

Traduit par Google,

La porte WICSTYLE NG a été créée dans le but d'offrir aux architectes une large gamme de solutions pour couvrir les différents besoins en termes de sécurité, de confort et de gestion du bâtiment.

La porte WICSTYLE NG est disponible dans de nombreuses applications : autonome ou à champ fixe, vitrée ou à panneau superposé, intégrée à la façade, porte à panneau superposé profilé, seuil bas ou sans obstacle.

Avec une profondeur de profilé de 90 mm, WICSTYLE 90 NG se distingue par ses excellentes propriétés d'isolation thermique et ses excellentes propriétés physiques. Ses excellentes performances techniques et son champ d'application en font la solution de porte idéale pour toutes les exigences actuelles et futures de l'architecture, aussi bien dans les nouvelles constructions que dans les rénovations.

Spécification
  • TECHNICAL PERFORMANCE:

    Profile technology:

    High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection

    For single and double leaf hinged doors

    For inward and outward opening

    For glass or panels with infill thickness from 21 mm to 75 mm

    Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free

    Fanlights, lateral glazings fixed or opening

    Outer sight lines frames:

    Combination frame profiles from 55 mm up to 200 mm

    Door frame profiles: from 51 mm up to 98 mm

    Neutrale frame profiles from 30 mm up to 240 mm

    Thermal insulation:

    Uf values: from 1.2 to 1.8 W/(m²K),

    without foam inserts

    Hardware:

    Aluminium and stainless steel butt hinge

    Screwed hinge

    Leaf sizes (w x h): 1250 x 3000 mm, 1400 x 2520 mm

    Max. leaf weight: until 200 kg

    Additional designs:

    Integration frame for stick facades

    Burglar resistance in classes RC1 to RC3

    Air permeability: Up to class 4

    Water tightness: Up to 7A

    Resistance to wind load: Class C4

    Acoustic performance: RW (C; Ctr) until 43 (–1; –4) dB

    Operating forces: Class 2

    Mechanical strength: Class 3

    Repeated opening / closing: Up to class 7 (500 000 cycles)

Spécifications techniques
  • Réference unique.WICSTYLE_90_NG_D
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsDoors 90
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2200
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
  • Classification IFCPorte