Publier vos produits
Wilkins 48 Resilient Wedge Gate Valve, 2-1/2" to 12", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 48 Resilient Wedge Gate Valve, 2-1/2" to 12", Lead-Free*

Traduit par Google,

Conçu pour une installation sur les conduites d'eau potable, les systèmes d'irrigation, les raccordements aux réseaux d'adduction d'eau et les systèmes de protection incendie.

Conformité:

  • Norme NSF 372
  • Conforme aux normes AWWA C515 et C550
  • Approuvé par FM
  • Conforme aux normes AWWA C515 et C-550
  • Homologué UL®
  • Homologué C-UL®
  • Conforme aux exigences de la norme NSF/ANSI 372

Caractéristiques:

  • Les options de raccordement à brides, rainurées ou à brides x rainurées offrent une grande polyvalence d'installation.
  • Pression d'eau de service maximale de 250 psi
  • Utilisation autonome ou avec dispositif anti-refoulement pour plus de commodité
  • Le corps en fonte ductile et les composants internes en acier inoxydable résistent à la corrosion
  • Conforme à la législation sur les faibles teneurs en plomb
Spécification
  • keywords: OS&Y gate valve, resilient wedge gate valve, water control valve, Wilkins gate valve, shutoff valve

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-48
  • Famille de produitsIsolation Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsGate Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes