Le réducteur de pression doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61, composé d'un corps en bronze à faible teneur en plomb et d'un boîtier en cloche en bronze, d'un couvercle d'accès séparé pour le piston et d'un boulon pour régler la pression en aval. Le boîtier de cloche en bronze et le capuchon d'accès doivent être filetés sur le corps et ne doivent pas nécessiter l'utilisation de vis ferreuses. L'ensemble doit être de conception à piston équilibré et doit réduire la pression dans des conditions de débit et d'absence de débit. L'ensemble doit être accessible pour l'entretien sans qu'il soit nécessaire de retirer la carrosserie de la ligne. La soupape de réduction de pression doit être un modèle ZURN WILKINS 500XL.
Conformité:
Caractéristiques:
Mots clés : zurn 500xl, wilkins 500xl, réducteur de pression zurn 3/4, soupape de surpression zurn wilkins, réducteur de pression, régulateur de pression d'eau, réduction de pression industrielle, fonctionnement zurn wilkins, manomètre de tuyau Bibb, réglage des boulons
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |