Publier vos produits
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*

    Traduit par Google,

    Les vannes à boisseau sphérique en bronze à passage intégral ZURN WILKINS modèle 850XL sont recommandées pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles exigeant des vannes sans plomb*. Elles sont idéales pour la régulation et l'équilibrage des installations de vapeur, d'air, d'eau et de gaz ou d'huile non corrosifs à basse pression.

    Conformité:

    • Certifié conforme à la norme NSF/ANSI 372* par IAPMO R&T
      *(TENEUR MOYENNE PONDÉRÉE MAXIMALE EN PLOMB : 0,25 %)

    Caractéristiques:

    • Idéal pour une utilisation dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles nécessitant des vannes sans plomb.
    • Les vannes à bille à quart de tour et à passage intégral offrent une grande facilité d'utilisation.
    • Régule et équilibre en toute sécurité la vapeur, l'air, l'eau et le gaz/huile non corrosifs à basse pression.
    • La bille en laiton à faible teneur en plomb chromé et le corps en bronze résistent à la corrosion
    • Poignée et écrou en acier inoxydable pour une protection optimale contre la corrosion
    • Certifié conforme à la norme NSF/ANSI 372 par IAPMO R&T
    Spécification
    • WILKINS Model 850XL Full Port Bronze Ball Valves are recommended for residential, commercial and industrial applications where Lead Free* valves are required. Ideal for throttling and balancing installations of low pressure steam, air, water and non-corrosive gas or oil.

      keywords: Full‑port bronze ball valve, lead‑free design, quarter‑turn shutoff, corrosion‑resistant brass ball, 400‑PSI rating, potable‑water compliant, ideal for residential and commercial water control

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-850xl
    • Famille de produitsIsolation Valves for Liquid Services
    • Groupe de produitsBall Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes