Le réducteur de pression doit être certifié NSF/ANSI/CAN 61 et 372, composé d'un corps en bronze coulé à faible teneur en plomb et d'un boîtier en cloche en bronze, ainsi que d'un boulon pour régler la pression en aval. Le boîtier de cloche en bronze doit être fileté au corps pour les tailles 1"-2" ou fixé au corps avec des boulons en acier inoxydable pour les tailles 2-1/2", 3" ou 4". L'assemblage doit être de type équilibré. conception à piston et doit réduire la pression dans des conditions de débit et d'absence de débit avec un venturi intégré pour des performances de débit améliorées. L'ensemble doit être accessible pour l'entretien sans avoir à retirer le corps de la conduite. Doit inclure une cartouche amovible et des matériaux résistants à la corrosion. Le réducteur de pression doit être un modèle ZURN WILKINS 500XL3.
Application:
Zurn Wilkins modèle 500XL3 conçu pour être installé sur des conduites d'eau potable afin de réduire une pression d'entrée élevée à une pression de sortie plus faible. Le venturi intégré breveté permet à la vanne d'avoir les meilleures performances de débit de sa catégorie. La capacité de débit élevée rend cet appareil particulièrement adapté aux systèmes de plomberie commerciaux et aux conduites d'eau industrielles. La conception de dérivation intégrée à action directe empêche l'accumulation d'une pression excessive dans le système causée par la dilatation thermique (1" - 2"). La conception à piston équilibré permet au réducteur de pression de réagir de manière douce et réactive aux changements de demande de débit du système, tout en offrant une protection contre les changements de pression d'entrée. Comprend une cartouche amovible et des matériaux résistants à la corrosion.
Conformité:
Répertorié ASSE® 1003, répertorié cUPC®, certifié CSA® B356, répond aux exigences de NSF/ANSI/CAN 61 et 372
Caractéristiques:
Mots-clés : PRV, réducteur de pression, 500XL3
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |