Publier vos produits
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"
    Wilkins

    Wilkins 710 Pressure Vacuum Breaker Assembly, 3/4" to 1"

    Traduit par Google,

    Le casse-vide à pression doit être approuvé ASSE 1020 et fourni avec des vannes à bille à passage intégral. Le corps principal et le chapeau doivent être en bronze (ASTM B584), l'entrée d'air chargé doit utiliser un ressort en acier inoxydable et un joint torique en silicone. L'ensemble entier doit être accessible pour la maintenance et les tests sans retirer le dispositif de la ligne. Le casse-vide à pression doit être un Zurn Wilkins modèle 710.

    Caractéristiques:

    • Économique et durable avec un corps léger et compact
    • La taille compacte est idéale pour les applications à espace limité
    • Valve résistante à la corrosion et poignées d'arrêt en acier inoxydable pour plus de durabilité.
    • Protège contre le retour en arrière lorsqu'il existe un risque potentiel élevé pour la santé
    • Les kits de réparation universels à faible coût fonctionnent dans les assemblages de 3/4 po et de 1 po.

    Conformité:

    • Coté ASSE® 1020
    • UPC®
    • Approuvé par la Fondation pour le contrôle des connexions croisées et la recherche hydraulique de l'Université de Californie du Sud

    Mots clés : vanne d'arrêt, brise-vide, wilkins 720a, anti-retour pvb, 720a wilkins, wilkins zurn, systèmes d'irrigation résidentiels, brise-vide, 710 4, brise-vide zurn, brise-vide zurn, clapet anti-retour brise-vide, brise-vide, pression ensemble casse-vide, 710 3, casse-vide 3/4, casse-vide 3 4, 710/3, installation de casse-vide, casse-vide, casse-vide vs clapet anti-retour, casse-vide, 1 casse-vide, 34-710, 34 710, wilkins brise-vide à pression, brise-vide wilkins 720a, brise-vide/disque anti-retour, 1 brise-vide à pression, brise-vide 1 pouce, brise-vide wilkins 720-a, brise-vide 3/4

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-710
    • Famille de produitsBackflow Preventers
    • Groupe de produitsPressure Vacuum Breaker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_65_55_84_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vacuum breakers
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves