Publier vos produits
Wilkins F49 Fire Butterfly Valve
Wilkins

Wilkins F49 Fire Butterfly Valve

Traduit par Google,

Les vannes papillon coupe-feu Zurn F49 offrent un réglage anti-coup de bélier à ouverture lente pour contrôler le débit d'eau. Un interrupteur anti-sabotage de surveillance intégré fournit un signal de contrôle d'alarme incendie lorsque la vanne est déplacée de la position ouverte.

Conformité:

  • Homologué UL ®
  • Classé C-UL®
  • Approuvé FM ®

Caractéristiques:

  • Disponible dans les tailles 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8"
  • Longueur de pose plus petite
  • Pression maximale : 300 PSI

Mots clés : 4 vannes papillon, f49, 6 vannes papillon, vannes papillon coupe-feu, régulateur de pression, anti-bélier, coup de bélier, réglage du coup de bélier, débit d'eau, contrôle d'alarme incendie, vannes d'arrêt, actionnement à faible couple, autoprotection de surveillance intégrée

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-f49
  • Famille de produitsIsolation Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsButterfly Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11.75
  • Largeur (pouces)5.31
  • Profondeur (pouces)3.81
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)11.8
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape