Publier vos produits
Wilkins ZW204 Non-Modulating Float Valve
Wilkins

Wilkins ZW204 Non-Modulating Float Valve

Traduit par Google,

La vanne à flotteur sera une vanne à simple siège, actionnée par la pression de la conduite, à membrane, de type globe ou coudée. L'étanchéité sera assurée par un siège résistant à la corrosion et un disque de siège rectangulaire élastique. Ces pièces, ainsi que les autres, seront remplaçables sur site ; toutes les opérations d'entretien et de réglage seront possibles sans démontage de la vanne. Le corps principal de la vanne sera en fonte ductile ASTM A 536. La tige de la vanne sera guidée en haut et en bas. La vanne et son système de commande pilote ne comporteront ni presse-étoupes ni boîtes à garniture. La membrane ne servira pas de surface d'étanchéité et les pistons ne seront pas utilisés comme fluide de manœuvre. Toutes les surfaces ferreuses internes et externes seront revêtues d'un revêtement époxy de haute qualité, approuvé par la FDA. La vanne sera certifiée conforme à la norme NSF/ANSI 61. La vanne à flotteur non modulante sera une vanne WILKINS modèle ZW204.

Conformité:

  • Norme NSF61
  • ANSI/AWWA C530
  • Conforme aux exigences de la norme NSF/ANSI/CAN 61*
    *(TENEUR MOYENNE PONDÉRÉE MAXIMALE EN PLOMB : 0,25 %)

Caractéristiques:

  • Revêtement époxy bleu, approuvé par la FDA
  • Ensemble pilote SXL, filtre de type « Y », accélérateur pilote (tailles 8" à 16"), vannes d'isolement 850XL
  • Brides ANSI classe 150
  • Tubes en cuivre et raccords en laiton
  • Plage de température de l'eau : 33 °F à 140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale du pilote : 300 psi.
Spécification
  • The Wilkins Model ZW204 Non-Modulating Float Operated Control Valve is designed to be either fully open or fully closed in response to the position of the float. The valve will accurately control the fluid level of a tank, opening at a preset low point and closing at a preset high point. The Float Pilot Valve will be set up for remote liquid level control as standard. The Float Pilot can be mounted to the control valve at additional cost.

    keywords: Level Control,Zurn Wilkins Automatic Control Valves,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Lead-Free Law Compliance,Low-Lead-IAPMORT,MasterSpec,NSF-ANSI,Zurn Wilkins,,W204,204

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zw204
  • Famille de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsNon-Modulating Float Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes