Publier vos produits
Wilkins ZW209 Pressure Reducing Valve, Lead-Free*
Wilkins ZW209 Pressure Reducing Valve, Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins ZW209 Pressure Reducing Valve, Lead-Free*

    Traduit par Google,

    La soupape de réduction de pression doit être une soupape pilotée et actionnée par diaphragme. Le corps de la vanne principale doit être en fonte ductile ASTM A 536. La tige de la vanne de base doit être guidée en haut et en bas. Le diaphragme ne doit pas être utilisé comme surface d'appui. Toutes les surfaces ferreuses internes et externes doivent être recouvertes d’un revêtement époxy par fusion de haute qualité. La commande pilote doit être réglable sur site de 15 psi à 120 psi. La vanne doit être certifiée conforme à la norme NSF/ANSI/CAN 61. La vanne de réduction de pression doit être un modèle ZURN WILKINS ZW209.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • NSF61
    • NSF 372
    • AWWAC530

    Caractéristiques:

    • Les manomètres d'entrée et de sortie, le filtre en étoile et les vannes d'isolement sont livrés en standard et permettent un entretien ou une réparation rapide et facile.
    • L'ensemble pilote réactif assure une pression de réglage constante en aval
    • Raccords d'extrémité à brides de classe 150, à brides de classe 300, rainurés et filetés disponibles pour une installation polyvalente
    • Globe, globe à port réduit et corps d'angle disponibles
    • Sans plomb

    Mots-clés : chaufferies et zones de garde, soins de santé, zones d'urgence et d'entrée du public, et terrains, chaufferies/salles mécaniques, vente au détail, placards de garde, bureau, commercial, hôtellerie, industriel, placards de conciergerie/placards de garde, gazon commercial, irrigation, résidentiel/ Irrigation commerciale, systèmes scolaires, établissements d'enseignement, gymnase/piscine, stades, universités, bâtiments gouvernementaux, immeubles de grande hauteur, complexe sportif/centre récréatif, gazon/terrain/piste, résidentiel multifamilial, résidentiel/commercial léger, installation récréative, correctionnel /Institutionnel, Architectural/Esthétique, Clubhouse/Piscine, Développement, Civil, Transport, Production d'électricité, Protection incendie, Distribution, Aqueduc, Centrale hydroélectrique, Stations de pompage, Traitement et stockage de l'eau, Service alimentaire, Usine industrielle/de transformation, Contrôle automatique Vannes, produits sans plomb, contrôle de l'eau Zurn Wilkins, réducteurs de pression, vannes de régulation automatique Zurn Wilkins, réducteurs de pression Zurn Wilkins, conformité à la loi sans plomb, Low-Lead-IAPMORT, MasterSpec, NSF-ANSI, mise à niveau et remplacement, Conservation de l'eau, Zurn Wilkins, W209,209

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-zw209
    • Famille de produitsPressure Reducing Valves
    • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.13
    • Largeur (pouces)5.63
    • Profondeur (pouces)7.25
    En rapport
    • Matériel principalDuctile Iron
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)22
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Description de l'Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 47
    • Titre OmniClassPressure Regulating Valves