Publier vos produits
Wilkins ZW5000 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Hose Valve
Wilkins ZW5000 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Hose Valve
Wilkins ZW5000 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Hose Valve
    Wilkins

    Wilkins ZW5000 Pressure Tru® Field Adjustable Pressure Reducing Hose Valve

    Traduit par Google,

    Le détendeur Pressure-Tru® série ZW5000 est homologué pour les stations de pompage individuelles des systèmes de CLASSE I et III. Il régule la pression en cas de DÉBIT et d'ABSENCE DE DÉBIT. Son réglage sur site est aisé grâce à son faible couple de serrage (seulement 9 pi-lb). Son profil compact s'adapte aux espaces restreints et son volant plus grand garantit un fonctionnement sans problème. La série ZW5000 offre des performances de débit optimales, idéales pour toutes les applications, qu'elles soient neuves ou en rénovation.

    Conformité:

    • Homologué UL®
    • Homologué C-UL®

    Caractéristiques:

    • Tailles : 2 1/2”
    • Pression d'entrée maximale 400 psi
    • Raccord d'extrémité (FNPT) ANSI B1.20.1 pour des réglages à la volée en cas d'urgence
    • (Rainuré) AWWA C606
    • (Tuyau mâle) NFPA1963
    • Pression d'entrée maximale réglée en usine ou sur site 400 psi
    • Raccord d'entrée (ZW5000) FNPT ou Groove
    • Raccord d'entrée (ZW5000F) FNPT
    • Raccord de sortie (ZW5000) Tuyau mâle
    • Raccord de sortie (ZW5000F) FNPT
    • Entrée et sortie taraudées et bouchées pour manomètre, réglées en usine ou sur site.

    Mots-clés : Réglable sur site, Vanne de régulation de pression, Vanne de réduction de pression, Vannes coupe-feu, Protection incendie, Solutions de protection incendie, Pressure Tru®, Vanne de tuyau, Vanne de colonne montante, Vanne de réduction de pression, Performances de débit optimales, Manomètre, Vanne de réduction de pression, 5000-1GST-010F

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-zw5000
    • Famille de produitsPressure Regulating Valves
    • Groupe de produitsFire Protection Pressure Reducing Hose Valve
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13.88
    • Largeur (pouces)6.25
    • Profondeur (pouces)6.25
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)22.5
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011418
    • Nom ETIMFire fighting valve
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_94_72
    • Description de l'Uniclass 2015Reduced pressure zone valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
    • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 47
    • Titre OmniClassPressure Regulating Valves