Publier vos produits
Folding Walls
Winab

Folding Walls

Traduit par Google,

MURS PLIABLES - QUAND VOUS AVEZ BESOIN D'UNE CHAMBRE SUPPLÉMENTAIRE RAPIDEMENT

Avec un mur pliant intelligent et flexible, la salle de réunion, la salle de formation ou la salle de conférence surdimensionnée est transformée en unités plus petites adaptées à cet effet. Tirez le meilleur parti de chaque précieux mètre carré avec une solution murale pliante de Winab.

Les parois pliantes vous offrent l'espace dont vous avez besoin maintenant

La paroi pliante est le choix optimal pour les utilisateurs locaux ayant des exigences élevées en matière de flexibilité. Dans les environnements où le besoin d'espace varie souvent, le mur pliant est une solution rapide et efficace. Les exemples sont nombreux.

  • Dans les environnements de bureau, le paysage ouvert, la salle à manger ou la salle de conférence peuvent être transformés instantanément en salles de groupe délimitées ou en salles de travail temporaires pour les employés individuels.
  • Les salles de classe et les amphithéâtres peuvent être transformés de la même manière en espaces calmes et efficaces pour le travail en groupe ou les études individuelles. Avec un mur pliant en verre, l'enseignant peut travailler avec des groupes parallèles tout en gardant une vue d'ensemble de toutes les pièces.
  • Les murs pliants sont également un excellent choix dans les restaurants et les petites salles de conférence où les espaces disponibles sont facilement adaptés à la fête attendue pour la journée. La présence de la pièce, l'ambiance sonore et le bien-être sont améliorés avec la bonne taille de pièce.

Plus qu'un simple mur

Avec des idées créatives, la surface plane d'un mur fermé peut également donner de la couleur et du caractère à la pièce. Les panneaux muraux peuvent également être utilisés comme tableau blanc, mur de projecteur ou comme tableau d'affichage temporaire.

Pour augmenter l'ouverture du plan d'étage, les sections de mur peuvent également être dotées de portes et d'ouvertures de fenêtre positionnées en fonction du plan d'étage de la pièce.

Spécification
  • The folding wall is made up of aluminium profiles, surface-covered panels, intermediate insulation and sound-absorbing materials. Sealing strips between each section and against ceilings and floors. Wicket door can be placed in the end section or in the middle of a two-part folding wall. Connection to the existing wall is done with an adjustable frame profile in white lacquered aluminium.

    Specifications

    Thickness80 mm (applies to all folding walls)
    Weight/m²26-42 kg depending on sound reduction requirements (incl. rails and mounting accessories)
    Section widthMinimum 400 mm / Maximum 1000 mm
    HeightMaximum 6000 mm
    Colour/surface treatmentAccording to request
    Sound reductionRw 41-52 dB
Spécifications techniques
  • Réference unique.folding-walls
  • Famille de produitsFolding walls
  • Groupe de produitsFolding walls
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2023-02-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
  • Classification IFCMur Rideau