Publier vos produits
Movable Walls
Winab

Movable Walls

Traduit par Google,

MURS MOBILES - STATIONNEMENT CACHÉ ET SOLS PROPRES

Augmentez la flexibilité de votre lieu de travail avec les solutions de parois mobiles de Winab. Les parois mobiles sont une excellente option dans des locaux spacieux avec de hauts plafonds, où les exigences en matière d'environnement sonore sont élevées. Les blocs muraux se déplacent en douceur dans différentes directions et façonnent des espaces en fonction des demandes des utilisateurs. Lorsque le mur n'est pas utilisé, il se range rapidement et facilement dans un endroit approprié à l'intérieur ou à l'extérieur de la pièce.

Qu'est-ce qu'un mur mobile ?

Un mur mobile se compose de blocs muraux indépendants suspendus au plafond qui se déplacent le long de rails de support dans le plafond. Les rails peuvent avoir différentes lignes de coupe dans une même pièce, ce qui permet une grande flexibilité en termes de division de la pièce. En mode fermé, les blocs créent une surface murale plane et attrayante.

La construction suspendue au plafond élimine le besoin de rails au sol et fournit - dans les situations où les portes sont garées - des espaces au sol totalement inchangés. La seule partie visible est le système de rails au plafond.

Latéralement, les blocs sont scellés les uns aux autres à l'aide de profilés de bordure en aluminium. Des poutres d'étanchéité extensibles scellent et fixent les blocs muraux au sol et au plafond de sorte que les parois mobiles forment toujours une surface murale fixe et plane en position fermée. L'étanchéité contre le cadre d'extrémité se fait avec un bloc d'extrémité avec un joint télescopique.

Les parois mobiles peuvent être livrées avec un ou plusieurs portillons incorporés dans n'importe quel emplacement. Les dimensions des portes répondent aux exigences actuelles d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PBL et PBF).

Pour des locaux spacieux avec des exigences sonores élevées

La flexibilité et la construction stable des parois mobiles en font une solution idéale pour cloisonner de grands locaux, par exemple, des salles de conférence, des écoles, des hôtels, des restaurants et d'autres environnements publics où l'activité et l'espace doivent souvent changer. Avec des solutions de murs mobiles flexibles, de nouvelles "pièces dans la pièce" sont créées rapidement et en douceur avec des tailles adaptées aux groupes plus grands et plus petits.

La structure des parois mobiles en fait également une excellente alternative dans les environnements à forte exigence sonore. L'isolation des murs, des couches de surface et des joints de sol et de plafond empêche la propagation du bruit d'une pièce à l'autre, ce qui est une propriété importante dans l'environnement de travail.

Les parois mobiles de Winab sont testées par l'Institut suédois d'essais et de recherche et sonorisées avec une réduction sonore correspondant à Rw 41 à 53 dB.

Spécification
  • Specifications

    Thickness85-110 mm, depending on sound-class requirements (see full sheet here https://www.winab.se/en/calcul...)
    Weight/m²26-53 kg, depending on sound reduction requirements or fire-rating (incl. rails and mounting accessories)
    Section widthMinimum 400 mm / Maximum 1250 mm
    HeightMaximum 6000 mm (higher upon request)
    Colour/surface treatmentAccording to request
    Sound reductionRw 41-53 dB. 52 dB maximum 1200 mm section width


Spécifications techniques
  • Réference unique.movable-walls
  • Famille de produitsDivide
  • Groupe de produitsMovable walls
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2023-02-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
  • Classification IFCMur Rideau