Publier vos produits
Window Openers | Side hung | Facade | with demo window

Window Openers | Side hung | Facade | with demo window

Traduit par Google,
WindowMaster propose une gamme d'actionneurs à chaîne intelligents et élégants pour automatiser les fenêtres de façade pour la ventilation de confort (ventilation naturelle) et le désenfumage. Ils peuvent être utilisés pour de nombreux types de fenêtres de façade et sont programmables en 24V DC. L'utilisation de la technologie intelligente MotorLink™ permet : un retour de position pour un contrôle précis millimètre par millimètre afin de réduire les courants d'air, trois vitesses programmables et la synchronisation de jusqu'à quatre fenêtres. ENCASTRÉ : WMX 803 : longueur de course < 250 mm | WMX 823 : longueur de course < 500 mm Notre conception permet de dissimuler entièrement les actionneurs dans des profilés adaptés, laissant une ligne nette lorsque la fenêtre est fermée. MONTAGE EN SAILLIE : WMX 804 : longueur de course < 250 mm | WMX 826 : longueur de course < 500 mm | WMU 836 : longueur de course < 1000 mm Téléchargement : Lorsque vous téléchargez l'un des fichiers, vous obtenez une fenêtre de démonstration avec les actionneurs à chaîne appropriés pour une installation encastrée ou en saillie. Pour plus d'informations, veuillez contacter WindowMaster.
Spécifications techniques
  • Réference unique.facade_sidehung
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsFacade
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-01-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716

Disponibilité de la région

L'Europe