Publier vos produits
EI1 180 fire-resistant sectional door
EI1 180 fire-resistant sectional door
EI1 180 fire-resistant sectional door
    Winlock

    EI1 180 fire-resistant sectional door

    Traduit par Google,

    Nos rideaux métalliques coupe-feu Winlock offrent une protection fiable contre l'incendie pendant 60 à 240 minutes, en parfaite conformité avec les normes européennes. Ils sont conçus pour les applications industrielles et commerciales où le compartimentage coupe-feu est essentiel à la sécurité et à la continuité des opérations.

    Chaque volet est fabriqué sur mesure selon les spécifications et allie robustesse et facilité d'utilisation, avec des versions manuelles et automatiques. Un large choix de finitions et de couleurs assure une intégration harmonieuse à tous les styles architecturaux. Les portes coupe-feu Winlock conviennent à de nombreux secteurs, notamment les sites de production industrielle, les centres logistiques et de distribution, les commerces et les bâtiments publics ou les infrastructures critiques soumis à des normes de sécurité incendie strictes.

    Spécification
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 180, EI2 180, EW 180, E 180
      • Maximum width: 7,440 mm
      • Maximum height: 7,227 mm
      • Maximum surface area: 35.85 m²

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ei1-180-fire-resistant-sectional-door
    • Famille de produitsFire resistant
    • Groupe de produitsEi1 180
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003535
    • Nom ETIMInterior door (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 11
    • Titre OmniClassFire Rated Overhead Doors