Publier vos produits
acoustic sectional door NOISELOCK dB47
acoustic sectional door NOISELOCK dB47
acoustic sectional door NOISELOCK dB47
acoustic sectional door NOISELOCK dB47
acoustic sectional door NOISELOCK dB47
    Winlock

    acoustic sectional door NOISELOCK dB47

    Traduit par Google,

    Cette porte sectionnelle à isolation acoustique est compatible avec toutes nos autres applications. Disponible en version 36 dB ou 47 dB (selon la norme EN ISO 10140-2), elle s'adapte aux besoins de votre projet.

    Nos portes sectionnelles Winlock sont entièrement conformes aux normes européennes. Conçues pour les applications industrielles et commerciales, elles sont fabriquées sur mesure selon vos spécifications et allient robustesse et facilité d'utilisation. Disponibles en versions manuelle et automatique, elles s'intègrent harmonieusement à tous les styles architecturaux grâce à un large choix de finitions et de coloris. Les portes Winlock conviennent à de nombreux secteurs, notamment les sites de production industrielle, les centres logistiques et de distribution, les commerces et les bâtiments publics ou infrastructures critiques soumis à des normes strictes.

    Spécification
    • The NOISELOCK 47 dB provides a solution for high-noise production sites, concert halls, healthcare facilities, or testing environments where external sounds may interfere with operations or measurements.

      • EN 13241
        • Test-Standard: EN ISO 10140-1
        • Classification standard: EN ISO 717-1
      • Performance: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB

      Available and compatible with other options including Fire-resistants, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.noise_lock-db47
    • Famille de produitsNOISE_LOCK
    • Groupe de produitsdB47
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes acoustiques
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003535
    • Nom ETIMInterior door (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 19 21 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Composite Doors