Publier vos produits
Series 3300 Acoustical Partition, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 3300 Acoustical Partition, Vinyl-Lam up to 12' 1", Hardwoods up to 10' 1" Height, Custom Width

Traduit par Google,
Une solution unique et pratique pour le contrôle de l'espace, du son et des pertes de chaleur, la cloison acoustique de la série 3300 de Woodfold est une alternative intelligente aux options similaires, mais beaucoup plus coûteuses. Périmètre scellé, doublé acoustiquement et incorporant le système de quincaillerie robuste exclusif de Woodfold, cette cloison à double paroi fonctionne parfaitement dans les bureaux, les églises, les restaurants et les espaces de réunion des hôtels, partout où un contrôle sonore modéré est nécessaire. Les portes de la série 3300 sont disponibles dans une variété de belles finitions en bois dur et Vinyl-Lam, même en alternant les matériaux de finition sur chaque face de porte.

Spécifications du produit

  • Panneaux : 4-1/4" de large par 1/4" d'épaisseur ; disponible en Vinyl-Lam et en placage de bois franc à l'avant et à l'arrière
  • Connecteurs de panneaux : Vinyle flexible, couleur assortie à la sélection de panneaux
  • Rail : 2-7/16" x 1-3/4" en aluminium, finition transparente ; Protège-plafond en aluminium robuste avec rail séparé disponible
  • Isolation acoustique : portes à double paroi avec matériau interne insonorisant, bandes de balayage en vinyle flexibles montées en haut et en bas de la porte ; moulure en bois montée des deux côtés du rail formant une surface de balayage de 11-5/8" de large
  • Roues : roues en nylon de 1-1/8" avec roulements à billes sur axe en acier
  • Lead Post : 2-7/8" x 4-1/2" en aluminium robuste, de couleur assortie aux connecteurs du panneau,
  • Moulure de jambage : aluminium de 2-1/8" de large par 15/16" de profondeur
  • Manche : PVC moulé avec empreinte pour les doigts
  • Loquet : Pêne demi-tour avec tourniquet sur les deux côtés ; option de verrouillage disponible
  • Largeur : Fabriqué sur mesure à n'importe quelle largeur ; poteaux roulants intermédiaires requis sur les sections excédant 15'
  • Hauteur : Vinyl-Lam jusqu'à 12'1"; bois dur jusqu'à 10'1"
  • Espace d'empilage : 2" par pied, plus 4-1/2" pour le poteau de plomb
Spécifications techniques
  • Réference unique.woodfold-3300
  • Famille de produitsAcoustic Accordion Partitions
  • Groupe de produitsSeries 3300
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Matériel secondaireVinyle
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes acoustiques
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 35 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
  • Numéro OmniClass23-15 11 17 15
  • Titre OmniClassAccordion Folding Partitions